2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Contatores1
× Remover CONTACTOR CWM180-22-30D23 da comparação CONTACTOR CWM180-22-30D23

CONTACTOR CWM180-22-30D23

Produto: 10045398

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - IEC 60974-4-1 1000 V
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - UL, CSA 600 V
Rated operational frequency - minimum 25 Hz
Rated operational frequency - maximum 400 Hz
Mechanical lifespan (AC) 10 million
Mechanical lifespan (DC) 10 million
Electrical lifespan AC3 1 million
Degree protection main terminal IP00
Degree of protection IP (IEC 60529) - Control circuit IP10
Rated current 180 A
Rated operational voltage Ue - UL/CSA 600 V
Height 183 mm (7.20 in)
Width 135 mm (5.31 in)
Depth 172 mm (6.77 in)
Weight 5.02 kg
Reference CWM
Main contact 3 NO
Control voltage 220V 50/60Hz
Terminal type Screw
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México