header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 1/2" | |
| Dreno | Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | B56 | |
| Potencia | 0.5 HP (0.37 kW) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1750 rpm | |
| Resbalamiento | 2.78 % | |
| Tensión nominal | 115/208-230 V | |
| Corriente nominal | 7.44/3.60-3.72 A | |
| Corriente de arranque | 43.2/20.9-21.6 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Ip/In | 5.8x(Cód. L) | |
| Corriente en vacío | 6.00/2.59-3.00 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 1.50 ft.lb | |
| Torque de arranque | 290 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring | |
| Torque máximo | 270 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 10s (frío) 6s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0804 sq.ft.lb | |
| Clase de aislamiento | B | |
| Factor de servicio | 1.15 (1.00 @ 208V) | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Nivel de ruido² | 55.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 24.4 lb | |
| Brida | Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 66.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.65 | |
| Tipo de cojinete | 6203 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6202 ZZ |