header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | L143HP L143HP L143HP L143HP L143HP L143HP L143HP | |
| Potencia | 1.5 HP (1.1 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) | |
| Sombrero | Con Con Con Con Con Con Con | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3510 rpm 2930 rpm 2935 rpm 2940 rpm 2885 rpm 2900 rpm 2910 rpm | |
| Resbalamiento | 2.50 % 2.33 % 2.17 % 2.00 % 3.83 % 3.33 % 3.00 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 4.10/2.05 A 1.80 A 1.80 A 1.84 A 2.41 A 2.35 A 2.32 A | |
| Corriente de arranque | 36.5/18.2 A 16.6 A 17.6 A 19.0 A 16.4 A 17.6 A 18.3 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 8.9x(Cód. L) 9.2x(Cód. M) 9.8x(Cód. N) 10.3x(Cód. P) 6.8x(Cód. J) 7.5x(Cód. K) 7.9x(Cód. K) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 9 9 9 | |
| Corriente en vacío | 2.20/1.10 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 2.24 ft.lb 1.79 ft.lb 1.79 ft.lb 1.79 ft.lb 2.73 ft.lb 2.72 ft.lb 2.71 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 270 % 310 % 330 % 360 % 210 % 240 % 250 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 370 % 390 % 440 % 480 % 260 % 290 % 310 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb | |
| Brida | P P P P P P P | |
| Rendimiento (100% carga) | 84.0 83.4 83.4 83.4 81.5 82.5 82.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.76 0.72 0.68 0.85 0.82 0.80 | |
| Tipo de cojinete | 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |