header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera |
| Rosca de la caja principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | 284LP 284LP 284LP 284LP |
| Potencia | 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) |
| Sombrero | Con Con Con Con |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 3525 rpm 2900 rpm 2910 rpm 2920 rpm |
| Resbalamiento | 2.08 % 3.33 % 3.00 % 2.67 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V |
| Corriente nominal | 58.0/29.0 A 35.7 A 33.9 A 32.7 A |
| Corriente de arranque | 360/180 A 186 A 193 A 206 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 6.2x(Cód. G) 5.2x(Cód. E) 5.7x(Cód. F) 6.3x(Cód. G) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 |
| Corriente en vacío | 14.8/7.40 A 7.40 A 7.70 A 8.00 A |
| Material del ventilador | Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio |
| Torque nominal | 37.2 ft.lb 45.3 ft.lb 45.1 ft.lb 45.0 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 200 % 150 % 160 % 180 % |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor Retentor Retentor Retentor |
| Torque máximo | 250 % 200 % 220 % 250 % |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte |
| Tiempo de rotor bloqueado | 41s (frío) 23s (caliente) 12s (frío) 7s (caliente) 12s (frío) 7s (caliente) 12s (frío) 7s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 2.29 sq.ft.lb 2.29 sq.ft.lb 2.29 sq.ft.lb 2.29 sq.ft.lb |
| Categoria | B B B B |
| Clase de aislamiento | F F F F |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | W-6 W-6 W-6 W-6 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 75.0 dB(A) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 514 lb 514 lb 514 lb 514 lb |
| Brida | BRIDA P - LP C/ API 610 BRIDA P - LP C/ API 610 BRIDA P - LP C/ API 610 BRIDA P - LP C/ API 610 |
| Rendimiento (100% carga) | 91.0 88.5 89.5 89.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.89 0.88 0.88 |
| Tipo de cojinete | 6212 6212 6212 6212 |
| Cojinete LNA | 7310BECB 7310BECB 7310BECB 7310BECB |
| Power supply | 380-480 V |
|---|---|
| Input phases | Three-phase |
| Rated current (ND) | 1.1 A |
| Rated current (HD) | 1.1 A |
| Enclosure | IP20 |
| Dynamic braking | Standard without braking |
| Control method - induction motor | V/f (escalar) and VVW |
| Rated efficiency | ≥ 97% |
| Link Inductor | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Yes, incorporated |
| Temperature | 0 °C a 40 °C |
| USB port | Yes, by CFW300-CUSB |
| Memory card | Not included in the product |
| I/O standard | 4 x DI; 1 relé NA/NF x DO; 1 x AI; Somente com plug-in x AO. |
| Display | Numeric LCD |