header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 256T 256T 256T 256T | |
| Potencia | 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3530 rpm 2890 rpm 2900 rpm 2915 rpm | |
| Resbalamiento | 1.94 % 3.67 % 3.33 % 2.83 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 58.6/29.3 A 36.1 A 34.7 A 33.4 A | |
| Corriente de arranque | 352/176 A 173 A 187 A 197 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.0x(Cód. G) 4.8x(Cód. E) 5.4x(Cód. F) 5.9x(Cód. G) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 18.8/9.40 A 8.34 A 9.32 A 10.3 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 37.2 ft.lb 45.4 ft.lb 45.3 ft.lb 45.0 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 200 % 140 % 150 % 160 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 250 % 210 % 220 % 240 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 18s (frío) 10s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.9774 sq.ft.lb 0.9774 sq.ft.lb 0.9774 sq.ft.lb 0.9774 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.00 1.15 1.15 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 251 lb 251 lb 251 lb 251 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 91.0 87.5 87.5 88.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.87 0.89 0.88 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 | |
| Cojinete LNA | 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 |