2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Prueba de Explosión NEMA Premium Efficiency 150 HP 2P 444/5TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación

W21 Prueba de Explosión NEMA Premium Efficiency 150 HP 2P 444/5TS 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13038934

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Sinterizado  Sinterizado  Sinterizado  Sinterizado 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 444/5TS  444/5TS  444/5TS  444/5TS 
Proteción térmica del devanado Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 150 HP (110 kW)  125 HP  125 HP  125 HP 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3570 rpm  2970 rpm  2975 rpm  2975 rpm 
Resbalamiento 0.83 %  1.00 %  0.83 %  0.83 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 323/161 A  161 A  153 A  148 A 
Corriente de arranque 2258/1129 A  1063 A  1117 A  1169 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.0x(Cód. G)  6.6x(Cód. F)  7.3x(Cód. G)  7.9x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 78.0/39.0 A  38.5 A  41.0 A  43.0 A 
Material del ventilador Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio 
Torque nominal 221 ft.lb  221 ft.lb  221 ft.lb  221 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 200 %  190 %  200 %  229 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 250 %  240 %  270 %  290 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 55s (frío) 31s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente) 
Momento de inercia (J) 39.1 sq.ft.lb  39.1 sq.ft.lb  39.1 sq.ft.lb  39.1 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 86.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 1984 lb  1984 lb  1984 lb  1984 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 95.4  94.5  95.1  95.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.90  0.90  0.89  0.89 
Tipo de cojinete 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México