2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W50 1250 HP 4P 7008/09 3F 4160 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W50 1250 HP 4P 7008/09 3F 4160 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W50 1250 HP 4P 7008/09 3F 4160 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13038064

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Impregnación a vacuo (VPI) 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Tensión del resistor de calefación 110-127/200-240 V 
Rosca de la caja principal NPT 3" 
Caja de conexión de los accesorios Con 
Dispositivo de bloqueo del eje Con 
Dreno Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 7008/09 
Proteción térmica del devanado PT100 - 3 alambres 2 por fase  
Proteción térmica del cojinete PT100 - 3 alambres 1 en el Cojinete delantero 
Potencia 1250 HP (900 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 1792 rpm 
Resbalamiento 0.44 % 
Tensión nominal 4160 V 
Corriente nominal 149 A 
Corriente de arranque 1118 A 
Ip/In 7.5x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 3 
Corriente en vacío 49.0 A 
Material del ventilador Hierro fundido 
Torque nominal 3660 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 70 % 
Sello del rodamiento trasero Laberinto Taconite 
Torque máximo 350 % 
Sello del rodamiento delantero Laberinto Taconite 
Tiempo de rotor bloqueado 72s (frío) 40s (caliente) 
Momento de inercia (J) 618 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 82.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 10011 lb 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.87 
Tipo de cojinete 6328 M C3 
Cojinete LNA 6322 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net