2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 215TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 215TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 215TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

Producto: 13013634

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 215TD  215TD  215TD  215TD  215TD  215TD  215TD 
Potencia 10 HP (7.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3530 rpm  2935 rpm  2945 rpm  2945 rpm  2910 rpm  2920 rpm  2925 rpm 
Resbalamiento 1.94 %  2.17 %  1.83 %  1.83 %  3.00 %  2.67 %  2.50 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 23.2/11.6 A  10.5 A  10.1 A  9.91 A  14.2 A  13.6 A  13.1 A 
Corriente de arranque 167/83.5 A  82.9 A  87.7 A  90.2 A  79.2 A  87.0 A  90.4 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.2x(Cód. H)  7.9x(Cód. J)  8.7x(Cód. K)  9.1x(Cód. K)  5.6x(Cód. F)  6.4x(Cód. G)  6.9x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 9  9  9  9  9  9  9 
Corriente en vacío 7.00/3.50 A  3.50 A  3.70 A  3.90 A  3.50 A  3.70 A  3.90 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 14.9 ft.lb  13.4 ft.lb  13.4 ft.lb  13.4 ft.lb  18.0 ft.lb  18.0 ft.lb  18.0 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  220 %  240 %  260 %  170 %  180 %  200 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 290 %  300 %  340 %  360 %  220 %  250 %  270 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 27s (frío) 15s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.25  1.25  1.25  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 68.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 170 lb  170 lb  170 lb  170 lb  170 lb  170 lb  170 lb 
Brida D  D  D  D  D  D  D 
Rendimiento (100% carga) 90.2  89.5  89.5  89.8  88.5  88.5  88.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.90  0.89  0.88  0.86  0.91  0.90  0.90 
Tipo de cojinete 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Cojinete LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México