header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 225S/M 225S/M 225S/M | |
| Potencia | 60 HP (45 kW) 60 HP (45 kW) 60 HP (45 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1780 rpm 1475 rpm 1480 rpm | |
| Resbalamiento | 1.11 % 1.67 % 1.33 % | |
| Tensión nominal | 460 V 380 V 415 V | |
| Corriente nominal | 69.9 A 84.4 A 79.1 A | |
| Corriente de arranque | 573 A 549 A 609 A | |
| Ip/In | 8.2 6.5 7.7 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 27.0 A 26.0 A 30.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 177 ft.lb 214 ft.lb 213 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 290 % 220 % 270 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal WSeal | |
| Torque máximo | 310 % 250 % 300 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 43s (frío) 24s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 22.6 sq.ft.lb 22.6 sq.ft.lb 22.6 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3L(E) B3L(E) B3L(E) | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 63.0 dB(A) 63.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 943 lb 943 lb 943 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.0 94.2 94.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.85 0.86 0.84 | |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |