header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 254JM 254JM 254JM 254JM 254JM 254JM 254JM | |
| Potencia | 20 HP (15 kW) 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) 20 HP (15 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3520 rpm 2935 rpm 2940 rpm 2945 rpm 2900 rpm 2910 rpm 2920 rpm | |
| Resbalamiento | 2.22 % 2.17 % 2.00 % 1.83 % 3.33 % 3.00 % 2.67 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 49.2/24.6 A 22.1 A 22.0 A 22.0 A 30.3 A 29.5 A 28.8 A | |
| Corriente de arranque | 276/138 A 126 A 132 A 143 A 133 A 142 A 150 A | |
| Vedación de la bomba | Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 5.6x(Cód. F) 5.7x(Cód. F) 6.0x(Cód. G) 6.5x(Cód. H) 4.4x(Cód. D) 4.8x(Cód. E) 5.2x(Cód. F) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 18.2/9.10 A 9.00 A 10.0 A 11.5 A 9.00 A 10.0 A 11.5 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 29.8 ft.lb 26.8 ft.lb 26.8 ft.lb 26.7 ft.lb 36.2 ft.lb 36.1 ft.lb 36.0 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 160 % 180 % 200 % 220 % 130 % 140 % 150 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 250 % 270 % 300 % 320 % 180 % 220 % 240 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.7328 sq.ft.lb 0.7328 sq.ft.lb 0.7328 sq.ft.lb 0.7328 sq.ft.lb 0.7328 sq.ft.lb 0.7328 sq.ft.lb 0.7328 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 66.0 dB(A) 66.0 dB(A) 66.0 dB(A) 66.0 dB(A) 66.0 dB(A) 66.0 dB(A) 66.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 209 lb 209 lb 209 lb 209 lb 209 lb 209 lb 209 lb | |
| Brida | C C C C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 91.0 91.2 91.2 91.4 87.5 87.5 88.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.84 0.83 0.79 0.76 0.86 0.84 0.82 | |
| Tipo de cojinete | 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 6309 Z C3 | |
| Cojinete LNA | 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 6209 Z C3 |