header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Corriente nominal | 205 A |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 220-575 V |
| Grado de protección | IP00 |
| Tamaño | 3 |
| Ciclo de arranques | AC-53b 3-30:330 |
| Regime de arranque (con kit de ventilación) | No |
| Estandar (3 cables) | Sí |
| Dentro de la conexión delta (6 cables) | Sí |
| SoftPLC (programación en ladder) | Si, 1K bytes |
| Rampa de tensión | Sí |
| Rampa de tensión y límite de corriente | Sí |
| Límite de corriente | No |
| Rampa de límite de corriente | Sí |
| Control de bombas | Sí |
| Control de par (torque) | Sí |
| Arranque directo (D.O.L.) | No |
| Certificaciónes del producto | UL, CE, CS, IRAM y C-TICK |
| Parametrización via trimpots y dip switches | No |
| Parametrización via HMI | Sí |
| Parametrización via software | Superdrive G2 |
| Modbus-RTU RS-232 | Sí |
| Modbus-RTU RS-485 | Disponible con opcional |
| Modbus-RTU USB | Sí |
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | 2xM50x1,5 |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5010 222P |
| Tipo de puesta a tierra | Doble |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 200L |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C |
| Potencia | 30 kW (40 HP) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Rotación nominal | 1478 rpm |
| Resbalamiento | 1.47 % |
| Tensión nominal | 380/660 V |
| Corriente nominal | 61.2/35.2 A |
| Corriente de arranque | 440/254 A |
| Ip/In | 7.2 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Corriente en vacío | 28.0/16.1 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 19.8 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 |
| Torque de arranque | 250 % |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor |
| Torque máximo | 280 % |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor |
| Tiempo de rotor bloqueado | 12s (frío) 7s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.3202 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.00 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3R(E) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 69.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 294 kg |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 92.0 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.81 |
| Tipo de cojinete | 6312 ZZ C3 |
| Cojinete LNA | 6212 ZZ C3 |