header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 364/5TS 364/5TS 364/5TS 364/5TS | |
| Potencia | 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3560 rpm 2945 rpm 2950 rpm 2955 rpm | |
| Resbalamiento | 1.11 % 1.83 % 1.67 % 1.50 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 230/115 A 141 A 136 A 131 A | |
| Corriente de arranque | 1403/702 A 649 A 694 A 734 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.1x(Cód. F) 4.6x(Cód. D) 5.1x(Cód. E) 5.6x(Cód. F) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 60.0/30.0 A 29.0 A 32.0 A 35.0 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 148 ft.lb 178 ft.lb 178 ft.lb 178 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 190 % 150 % 160 % 170 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 270 % 200 % 220 % 240 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 7.88 sq.ft.lb 7.88 sq.ft.lb 7.88 sq.ft.lb 7.88 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 786 lb 786 lb 786 lb 786 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 93.0 91.7 91.7 91.7 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.88 0.87 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |