Descripción

El MVW3000 utiliza también la tecnología multiniveles de convertidores de tensión impuesta, a través de la Topología Cascaded H-bridge (CHB). Las formas de onda de salida casi senoidales, producidas por el drive, permiten la aplicación con motores de inducción o síncronos nuevos o existentes, sin necesidad de aislamiento especial.

Transformador aislador multipulso integrado y cubículo de entrada opcional, optimizado para un footprint reducido y una solución completa.

Principales Características

  • Tensión del motor: 1,15 kV, a 13,8 kV;
  • Corriente del motor: hasta 1.520 A *;
  • Tensión de entrada: 1,15 kV...13,8 kV;
  • Refrigeración a aire de alta eficiencia;
  • Interfaz intuitiva;
  • Sistema detector de arco en el gabinete del transformador y de las células, de forma estándar;
  • Bajo contenido armónico, en conformidad com la IEEE 519, IEC 61800-3 y G5/4-1;
  • Solución totalmente integrada;
  • Alto factor de potencia (>0,95);
  • Fácil mantenimiento, opciones de by-pass y celda redundante;
  • Células de potencia con condensadores de película plástica de larga duración;
  • Forma de onda de salida próxima a una onda senoidal.
  • Opciones de filtro de salida para distancias más largas desde los cables hasta el motor y motores no preparados para convertidores;
  • SoftPLC: Función de controlador lógico integrada en el convertidor y programable a través del software WPS con licencia gratuita;



    * Corrientes más altas bajo consulta.

 

IHM Intuitiva

Una IHM con pantalla sensible al toque de 10 pulgadas montada en la puerta ofrece grande flexibilidad al operador, permitiendo fácil acceso a los datos del proceso del usuario en tiempo real. La operación intuitiva simplifica la parametrización del equipo, la lectura del status y el registro de alarmas/fallas.



Ésta también soporta varios idiomas, varios niveles de protección contra acceso no autorizado y funciones gráficas y de ploteo.

Mayor conectividad y posibilidades con la generación G4

El MVW3000 G4 es un producto IoT Ready con protocolo MQTT y otros de los protocolos de comunicación de red más utilizados: Modbus-RTU, Modbus-TCP, EtherNet/IP incorporados al producto desde su versión más básica. 

A través del protocolo MQTT, es posible acceder al software de gestión de activos WEG Motion Fleet Management1) de forma simplificada, desarrollado para aportar más practicidad y agilidad en la operación, mantenimiento y gestión de equipos y activos. Basado en la tecnología de computación en la nube, el monitoreo de múltiples activos puede ser monitoreado en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo, observando los aspectos más importantes de la seguridad cibernética.

1) Verifique la disponibilidad de la licencia de software WEG MFM al comprar el producto MVW3000 G4.
 

Versiones especiales disponibles bajo consulta

  • Mayor voltaje de entrada;
  • Aumento de la capacidad de corriente;
  • Planos de pintura especiales para diferentes ambientes;
  • Pruebas especiales;
  • Características especiales en el software de aplicación;
  • Otros bajo consulta.