header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | L143HP L143HP L143HP L143HP L143HP L143HP L143HP |
| Potencia | 1.5 HP (1.1 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) |
| Sombrero | Con Con Con Con Con Con Con |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 3510 rpm 2930 rpm 2935 rpm 2940 rpm 2885 rpm 2900 rpm 2910 rpm |
| Resbalamiento | 2.50 % 2.33 % 2.17 % 2.00 % 3.83 % 3.33 % 3.00 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V |
| Corriente nominal | 4.10/2.05 A 1.80 A 1.80 A 1.84 A 2.41 A 2.35 A 2.32 A |
| Corriente de arranque | 36.5/18.2 A 16.6 A 17.6 A 19.0 A 16.4 A 17.6 A 18.3 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 8.9x(Cód. L) 9.2x(Cód. M) 9.8x(Cód. N) 10.3x(Cód. P) 6.8x(Cód. J) 7.5x(Cód. K) 7.9x(Cód. K) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 9 9 9 |
| Corriente en vacío | 2.20/1.10 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico |
| Torque nominal | 2.24 ft.lb 1.79 ft.lb 1.79 ft.lb 1.79 ft.lb 2.73 ft.lb 2.72 ft.lb 2.71 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 270 % 310 % 330 % 360 % 210 % 240 % 250 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Torque máximo | 370 % 390 % 440 % 480 % 260 % 290 % 310 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb 0.0470 sq.ft.lb |
| Categoria | B B B B B B B |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb 54.3 lb |
| Brida | P P P P P P P |
| Rendimiento (100% carga) | 84.0 83.4 83.4 83.4 81.5 82.5 82.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.76 0.72 0.68 0.85 0.82 0.80 |
| Tipo de cojinete | 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ 6307 ZZ |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V |
|---|---|
| Tensión nominal de aislamiento Ui (Grado de polución 3) - UL, CSA | 600 V |
| Límite mínimo de frecuencia | 25 Hz |
| Límite máximo de frecuencia | 400 Hz |
| Vida mecanica (CA) | 10 millones |
| Vida mecanica (CC) | 10 millones |
| VIDA ELECTRICA AC3 | 1.6 millones |
| GRADO PROTECCION TERM PRINC | IP10 |
| Grado de protección (IEC 60529) - Bobina y contactos auxiliares | IP20 |
| CORRIENTE NOMINAL | 32 A |
| CORRIENTE NOMINAL AC4 | 13,7 A |
| CORRIENTE NOMINAL AC1 | 50 A |
| Tensión nominal de empleo Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensión nominal de empleo Ue - UL, CSA | 600 V |
| ALTURA | 85 mm |
| ANCHO | 45 mm |
| PROFUNDIDAD | 102,2 mm |
| PESO | 525 g |
| Referencia | CWB |
| Contacto principal | 3 NA |
| Tensión de control | 24V CC |
| Tipo de terminal | Tornillo |