header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta Pó | |
| Família | Politherm 12 | |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido | |
| VERSAO TINTA | Econômica | |
| FUNCAO TINTA | Acabamento | |
| Relação de Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 | |
| Peso específico | 1.8g/cm³ | |
| COR TINTA | Verde | |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso | |
| Brilho | Semi-Brilho | |
| COR COMERCIAL TINTA | Verde | |
| Escala de cor | RAL 6013 | |
| Escala brilho mínima | 65 UB | |
| Escala brilho máxima | 75 UB | |
| Cura | Baixa | |
| Tempo de cura | 5.0min | |
| Temperatura de cura | 180.0°C | |
| Espessura | Média Espessura | |
| Espessura mínima | 50.0µm | |
| Espessura máxima | 70.0µm | |
| Método de aplicação | Corona | |
| Preparação de superfície |
Desengraxante Fosfatização Cromatização Desengraxante Fosfatização Cromatização |
|
| Superfície de aplicação |
Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos |
|
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs | |
| CODIGO ONU | ONU Não Classificado | |
| EMBALAGEM | Caixa Papelão Tinta Pó | |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 25 kg | |
| 127127101 |