• Français
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
    • Français
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Motor Modular IE1 0.18 kW 6P 71 3F 115/200/230/400//132/230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T da comparação Motor Modular IE1 0.18 kW 6P 71 3F 115/200/230/400//132/230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Motor Modular IE1 0.18 kW 6P 71 3F 115/200/230/400//132/230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Produto: 12500162

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Alumínio 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM25x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 71 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase  
Potência 0.18 kW (0.25 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 50 Hz 
Rotação nominal 895 rpm 
Escorregamento 10.50 % 
Tensão nominal 200/230/400/230 V 
Corrente nominal 1.66/1.44/0.830/1.44 A 
Corrente de partida 5.81/5.05/2.90/5.05 A 
Ip/In 3.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 12 
Corrente a vazio 1.48/1.29/0.740/1.29 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 0.196 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 180 % 
Vedação do mancal traseiro Retentor com mola 
Conjugado máximo 240 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor com mola 
Tempo de rotor bloqueado 90s (frio) 50s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0008 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B5T 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 43.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 10.0 kg 
Flange FF 
Rendimento (100% carga) 54.0 
Fator de potência (100% carga) 0.58 
Tipo de mancal 6203 ZZ  
Mancal LNA 6203 ZZ  
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / França
  • Telefone: +33 47499 1135
  • E-mail: info-fr@weg.net
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
  • Dispositivos para Conectividade e Monitoramento
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
  • Stock