header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
La gamme de moteurs W50 offre d'excellentes performances dans les applications industrielles les plus sévères. Ces moteurs sont compacts et très performants. Leur carcasse en fonte confère au moteur une résistance mécanique qui garantit de faibles niveaux de vibrations.
La gamme W50 a été spécialement conçue pour rationaliser les caractéristiques telles que la masse et la longueur, et pour rendre le produit polyvalent et simple à entretenir.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Fréquence | 60 Hz |
| Tension d'alimentation | 400 V |
| Nombre de pôles | 8 |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse de synchronisme | 900 rpm |
| Output rating | 200 kW |
|---|---|
| Montage | Foot-mounted |
| Bride | Without |
| Montage | B3R(E) |
| Boîte à bornes¹ | DROIT |
| Carcasse | IC411 - TEFC |