header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | 71 | |
| Proteción térmica del devanado | Termostato - 2 alambres 1 por fase | |
| Potencia | 0.18 kW (0.25 HP) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Rotación nominal | 895 rpm | |
| Resbalamiento | 10.50 % | |
| Tensión nominal | 200/230/400/230 V | |
| Corriente nominal | 1.66/1.44/0.830/1.44 A | |
| Corriente de arranque | 5.81/5.05/2.90/5.05 A | |
| Ip/In | 3.5 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 | |
| Corriente en vacío | 1.48/1.29/0.740/1.29 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 0.196 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 180 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor con resorte | |
| Torque máximo | 240 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor con resorte | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 90s (frío) 50s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0008 kgm² | |
| Categoria | N | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Ciclo de servicio | S1 | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B5T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Nivel de ruido² | 43.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 10.0 kg | |
| Brida | FF | |
| Rendimiento (100% carga) | 54.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.58 | |
| Tipo de cojinete | 6203 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6203 ZZ |