text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

PLC500 Programmable Logic Controller

Representative Image Only

PLC500 Programmable Logic Controller is the newest PLC in the WEG controllers family. Aimed to meet medium-sized applications, it stands out for its extremely powerful hardware and programming flexibility, IoT features and a range of expansion cards. Fully programmable through the powerful Codesys® platform.
Contact us

 Loading...

About this Product

Alta tecnología: excelente relación coste-beneficio

  • Potente procesador IMX Dual Core 1GHz + Coprocesador @240MHz;
  • Memoria RAM / Flash: 1 GB / 4 GB;
  • Diseño extremadamente compacto y modular;
  • Entradas digitales / Salidas digitales: 8 / 8 (PNP);
  • 4 x entradas hasta 150 kHz;
  • Soporte de protocolo: CANopen / Modbus RTU / Modbus TCP / Ethernet-IP / EtherCAT / Profinet;
  • Protocolos IoT (MQTT);
  • Entrada de tarjeta Micro SD;
  • Entrada USB Host;
  • Puerto USB Host para la programación;
  • 2 puertos Gigabit Ethernet;
  • Admite hasta 08 ampliaciones locales.

Flexibilidad ante todo

Desarrollado para ser un PLC de rápida integración en el entorno de la fábrica y de fácil expansión, el PLC500 comparte las mismas tarjetas de expansión utilizadas en la línea de Unidades Remotas WEG RUW100. Por lo tanto, usted compra una tarjeta y puede utilizarla en diferentes productos WEG, eso es FLEXIBILIDAD.

Todas las ampliaciones se realizan mediante el concepto Plug and Play, Simple, Rápido y Eficiente.

Amplíe sus necesidades

Las tarjetas de expansión utilizadas en la línea PLC500 tienen numerosas configuraciones y permiten al usuario disfrutar de mejores combinaciones para satisfacer sus demandas. Diseño extremadamente compacto, sólo 25 mm por tarjeta. Las tarjetas están disponibles en 10 versiones diferentes, con entradas y salidas digitales, entradas analógicas de temperatura (termopar J/K/T, PT100 y PT1000) y entradas y salidas analógicas universales en 0 a 10V y 0/4 a 20 mA.

Compacto y Robusto

Desarrollado para ser un dispositivo compacto que ocupe el mínimo espacio posible, teniendo en cuenta además toda la robustez requerida en un equipo industrial, el PLC500 es PLC500. Construido para cumplir con el grado de protección IP20 y con vibraciones de 5 a 150 Hz con una amplitud máxima de 7 mm.

Desarrollo de soluciones de alto nivel

Desarrolle sus soluciones en PLC500 a través de la plataforma de programación CODESYS ® y disfrute de las mejores herramientas de desarrollo mediante la programación orientada a objetos. Esto garantiza que el desarrollador pueda crear sus soluciones de forma más eficiente, ahorrando tiempo y acelerando su puesta en marcha.

Esta plataforma de programación global permite al usuario crear, simular y depurar la solución completa, aportando más integración y agilidad en el día a día.

Acceda al centro de descarga y descargue la versión actualizada de CODESYS ®.

Programación estándar internacional

Desarrolle su solución a partir de una plataforma creada siguiendo las normas internacionales de programación (IEC61131-3). CODESYS es programable a partir de los cinco idiomas principales utilizados actualmente y uno adicional (CFC).

  • Escalera (LD);
  • Diagrama de bloques (FBD);
  • Tabla de funciones de secuencia (SFC);
  • Texto estructurado (ST);
  • Gráfico de función continua (CFC).

Variedad de protocolos

Para garantizar una integración más sencilla en diferentes redes de comunicación, PLC500 se ha diseñado para cumplir los principales protocolos de comunicación más utilizados en el entorno industrial, como CANopen, Modbus (RTU y TCP) y Ethernet/IP, EtherCAT, MQTT y Profinet.

Tener el control de los movimientos

La versión PLC500MC es la versión dedicada al controlador de movimiento, diseñada para ofrecer el máximo de rendimiento en máquinas y sistemas que requieren control de movimientos precisos. Combina un alto rendimiento para Control de los recursos de IoT integrados, lo que permite la integración de sistemas complejos También en la nube.

Con su poderoso hardware, es capaz de controlar hasta 32 ejes reales o virtuales, simples o sincronizados, permitiendo su uso en una amplia gama de aplicaciones y con diferentes niveles de complejidad.

Tecnologia de movimiento

  • Biblioteca con bloques para el control del eje, manejo y procesamiento de rutas CNC, grupos de eje, así como transformaciones cinemáticas populares.
  • Editor came integrado
  • El editor 3D CNC integrado según DIN 66025 (código G)
  • configuradorDeGruposDeEixosParaDiferentesCinemáticas
  • Facil comisionamento de eje (modo de configuración en línea)
  • Bloques de funciones certificadas según PLCopen MotionControl, Parte 1 (V20)
  • Bloques de funciones certificadas según PLCopen MotionControl PARTE 4 (movimiento coordinado)
  • Decodificador de código G, incluido el soporte para subprogramas y expresiones en el código G
  • Bloques de funciones para probar las velocidades de transición
  • Bloques de funciones para leer y procesar rutas de archivos CNC (para rutas creadas y procesadas externamente)

Las herramientas de conectividad y IoT que agregan valor a la operación

Desarrollado especialmente para fabricantes de máquinas (OEM), el PLC500ED se desarrolla para Trabajar en completa armonía con la plataforma digital Wegenology y Weg Smart Machine, plataformas de Weg basado en la computación en la nube que permite que los OEM sigan el rendimiento y la operación de su máquinas de cualquier parte del mundo.

El PLC500ED junto con una de las dos plataformas digitales de WEG, permiten a los fabricantes de los fabricantes de equipo, agregar más servicios y funcionalidad a su equipo como algunos de ellos: asistencia remota y alertas operativas a través de alarmas configurables, horarios de mantenimiento, Entre otros servicios, siempre respetando las reglas comerciales establecidas caso por caso por caso entre el fabricantes y sus clientes.

Digitalice sus procesos productivos

Digitalice sus procesos y equipos a través de la plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenga informes operacionales, creación de KPIs, optimice sus recursos, cree alarma personalizados y mucho más.