WG20 - Kegelstirnradgetriebemotoren

Kegelstirnradgetriebe sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Das zweistufige Grunddesign wird ab 200 Nm um eine dritte, ab 3000 Nm um eine vierte und bei 18000 Nm um eine fünfte Zahnradstufe erweitert. K-Getriebe können außerdem mit Hohlwelle, Abtriebswelle, Schrumpfscheibe, Drehmomentstütze und Anbauflansch ausgestattet werden.

 

Typische Anwendungsgebiete

Rollgänge und Laminiermaschinen, Rührwerke, Winden, Aufzüge, Massenförderer für Sperrgut, Shredder, Transportbänder, Gepäckförderanlagen, Kulissenaufzüge für Bühnentechnik, Schütt- und Stückgutförderer und Betonmischanlagen.

Marktkonforme Anschlussmaße

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Anschlussmaße am Markt ermöglicht das Design die einfache Integration von WG20-Getriebemotoren in nahezu alle bestehenden Anlagen.

Technische Daten

    K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K12 K15
Nenndrehmoment [Nm] 110 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000
Stufenzahl   2 3 3 3 3 3 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 / 5
Übersetzungsbereich   3,82 - 68,88 4,17 - 217,88 4,87 - 277,79 4,27 - 245,70 4,94 - 198,00 7,91 - 256,14 7,45 - 2205,52 6,94 - 1810,95 6,64 - 1301,54 6,60 - 1579,81 8,61 - 14005,40
Drehzahlbereich bei 1400 U/min 50 Hz [U/min] 20 - 367 6 - 336 5 - 287 6 - 328 7 - 283 6 - 177 0,6 - 188 0,8 - 202 1,1 - 211 0,9 - 212 0,1 - 163
Leistungsbereich 50 Hz [kW] 0,12 - 1,5 0,12 - 3 0,12 - 4 0,12 - 9,2 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 22 0,12 - 30 0,12 - 55 0,12 - 75  0,12 - 110
Abtriebswelle / Hohlwelle [mm] 20x40
25x50/25
25x50/30 30x60/35 35x70/40 40x80/40 50x100/50 60x120/60 70x140/70 90x170/90 110x210/100 120x210/120
Abtriebsflansch IEC [mm] 160 160 200 250 250 300 350 450 450 550 660
Gehäusematerial   Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss