header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| FAMILIA TINTAS | Tinta Líquida | |
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-POXI HBA 30 | |
| DESCRICAO TINTA | W-POXI HBA 301 T | |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi | |
| VERSAO TINTA | Alto Desempenho | |
| FUNCAO TINTA | Autonivelante | |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Amina | |
| COMPONENTE TINTA | Conjunto Bicomponente | |
| DILUENTE ETQ | Não Aplicável | |
| Diluição (% volume) | Pronto Para Uso | |
| Componente B | 12349792 | |
| CATALISACAO POR VOLUME A | 4 | |
| CATALISACAO POR VOLUME B | 1 | |
| CATALISACAO POR VOLUME C | - | |
| VIDA UTIL MISTURA (25°C) | 30 min | |
| Sólidos por volume | Alto Sólidos | |
| SOLIDOS VOLUME | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) | |
| Espessura por demão mínima seca | 300.0µm | |
| Espessura por demão máxima seca | 1000.00µm | |
| COR TINTA | Cinza | |
| COR COMERCIAL TINTA | Cinza | |
| Código cor | 10300 | |
| Escala de cor | RAL 7035 | |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso | |
| Brilho | Brilhante | |
| Escala brilho mínima | 80 UB | |
| Escala brilho máxima | 100 UB. | |
| SECAGEM TOQUE (25°C) | 5 h | |
| Secagem ao manuseio (25°C) | 12 h | |
| Secagem final (25°C) | 7 dias | |
| Secagem repintura mínima (25°C) | 12 h | |
| Secagem repintura máxima (25°C) | 24 h | |
| Temperatura de resistência ao calor seco máxima | 120.0°C | |
| NORMATIZATION | Não Normatizado | |
| CODIGO ONU | ONU 1263 Tintas 3 III | |
| EMBALAGEM | Galão Metálico | |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 3,6 L | |
| Formas de aplicação | Rodo ou desempenadeiras dentadas de aço | |
| 205214209 | ||
| Preparação da superfície | A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes. | |
| Superfície de aplicação | O produto W-POXI HBA 30 deve ser aplicado sobre primer específico a fim de compor um sistema de pintura adequado. Recomenda-se a aplicação sobre o selador W-POXI CVS 30, W-POXI HSS 30 e primer W-POXI PRP 30. | |
| Recomendações de uso | Acabamento epóxi para pintura de piso de alta camada. |