• Deutsch
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
    • Deutsch
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 60 HP 4P 364/5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted da comparação W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 60 HP 4P 364/5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 60 HP 4P 364/5T 3Ph 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Produto: 11431934

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow 
Regreasing System Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end  Extended in Stainless Steel, at Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Drain Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded  Type T, Threaded 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E 
Grounding Lugs Double  Double  Double  Double  Double  Double  Double 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h)  According to IEEE-841 (96h) 
Frame 364/5T  364/5T  364/5T  364/5T  364/5T  364/5T  364/5T 
Output 60 HP (45 kW)  50 HP (37 kW)  50 HP (37 kW)  50 HP (37 kW)  60 HP (45 kW)  60 HP (45 kW)  60 HP (45 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1780 rpm  1480 rpm  1482 rpm  1484 rpm  1470 rpm  1475 rpm  1477 rpm 
Slip 1.11 %  1.33 %  1.20 %  1.07 %  2.00 %  1.67 %  1.53 % 
Rated voltage 460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 71.6 A  71.0 A  69.1 A  67.4 A  86.5 A  82.6 A  80.2 A 
L. R. Amperes 444 A  447 A  477 A  499 A  450 A  479 A  497 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 6.2x(Code G)  6.3x(Code G)  6.9x(Code H)  7.4x(Code J)  5.2x(Code E)  5.8x(Code F)  6.2x(Code G) 
Connection Cables Quantity 3  3  3  3  3  3  3 
No load current 28.0 A  27.6 A  29.8 A  31.6 A  27.6 A  29.8 A  31.6 A 
Fan material Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic  Conductive Plastic 
Rated torque 24.5 kgfm  24.5 kgfm  24.5 kgfm  24.5 kgfm  29.6 kgfm  29.5 kgfm  29.5 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 220 %  200 %  220 %  240 %  160 %  180 %  200 % 
NDE bearing Seal Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Breakdown torque 240 %  240 %  260 %  280 %  200 %  210 %  229 % 
DE bearing Seal Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Locked rotor time 27s (cold) 15s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  18s (cold) 10s (hot)  18s (cold) 10s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm² 
Design B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 67.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Approx. weight³ 387 kg  387 kg  387 kg  387 kg  387 kg  387 kg  387 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 95.0  94.2  94.2  94.3  93.0  93.6  94.1 
Power factor (100% load) 0.83  0.84  0.82  0.81  0.85  0.84  0.83 
Bearing type 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
NDE bearing 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Bélgica
  • Telefone: +32 67 888420
  • E-mail:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
  • AGB - WEG Germany GmbH
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
Imprint | Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos os direitos reservados.