• Deutsch
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
    • Deutsch
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 60 HP 4P 364/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 60 HP 4P 364/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 60 HP 4P 364/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 11431934

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Carcasa 364/5T  364/5T  364/5T  364/5T  364/5T  364/5T  364/5T 
Potencia 60 HP (45 kW)  50 HP (37 kW)  50 HP (37 kW)  50 HP (37 kW)  60 HP (45 kW)  60 HP (45 kW)  60 HP (45 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1780 rpm  1480 rpm  1482 rpm  1484 rpm  1470 rpm  1475 rpm  1477 rpm 
Resbalamiento 1.11 %  1.33 %  1.20 %  1.07 %  2.00 %  1.67 %  1.53 % 
Tensión nominal 460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 71.6 A  71.0 A  69.1 A  67.4 A  86.5 A  82.6 A  80.2 A 
Corriente de arranque 444 A  447 A  477 A  499 A  450 A  479 A  497 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.2x(Cód. G)  6.3x(Cód. G)  6.9x(Cód. H)  7.4x(Cód. J)  5.2x(Cód. E)  5.8x(Cód. F)  6.2x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 3  3  3  3  3  3  3 
Corriente en vacío 28.0 A  27.6 A  29.8 A  31.6 A  27.6 A  29.8 A  31.6 A 
Material del ventilador Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo 
Torque nominal 24.5 kgfm  24.5 kgfm  24.5 kgfm  24.5 kgfm  29.6 kgfm  29.5 kgfm  29.5 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  200 %  220 %  240 %  160 %  180 %  200 % 
Sello del rodamiento trasero Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Torque máximo 240 %  240 %  260 %  280 %  200 %  210 %  229 % 
Sello del rodamiento delantero Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Tiempo de rotor bloqueado 27s (frío) 15s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm²  0.9448 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 387 kg  387 kg  387 kg  387 kg  387 kg  387 kg  387 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 95.0  94.2  94.2  94.3  93.0  93.6  94.1 
Factor de potencia (100% carga) 0.83  0.84  0.82  0.81  0.85  0.84  0.83 
Tipo de cojinete 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Bélgica
  • Teléfono: +32 67 888420
  • Correo electrónico:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Enlaces Rápidos
  • AGB - WEG Germany GmbH
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
Imprint | Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos los derechos reservados.