header.link.backto Mein Konto
Dieser Artikel ist bereits in der Vergleichsliste
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Sie haben nur einen Artikel in der Vergleichsliste
Suche nach ArtikelSie haben nur einen Artikel in Ihrem Vergleich. Verwenden Sie die untenstehende Suche, um weitere Produkte zu finden und sie dem Vergleich hinzuzufügen |
||
|---|---|---|
| PAINT FAMILY | Liquid Paint | |
| REFERENCIA TINTA LIQUIDA | W-POXI HBA 30 | |
| DESCRICAO TINTA | W-POXI HBA 301 T | |
| PAINT PRODUCTS LINE | Epoxy | |
| PAINT VERSION | High Performance | |
| PAINT FUNCTION | Self-Levelling | |
| RESIN SYSTEM | Epoxy Amine | |
| PAINT COMPONENT | Bicomponent Set | |
| SOLVENT ETQ | Not Applicable | |
| Dilution (% volume) | Ready For Use | |
| Component B | 12349792 | |
| CATALYSIS PER VOLUME A | 4 | |
| CATALYSIS PER VOLUME B | 1 | |
| CATALYSIS PER VOLUME C | - | |
| LIFETSPAN MIXTURE (25°C) | 30 min | |
| Solids per volume | High Solids | |
| SOLIDS VOLUME | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) | |
| Minimum thickness coat dry | 300.0µm | |
| Maximum thickness coat dry | 1000.00µm | |
| PAINT COLOR | Grey | |
| PAINT COMMERCIAL COLOR | Grey | |
| Code color paint | 10300 | |
| Color scale | RAL 7035 | |
| PAINT FINISH | Smooth | |
| Shine | Bright | |
| Brightness scale minimum | 80 UB | |
| Brightness scale maximum | 100 UB | |
| DRYING TOUCH (25°C) | 5 h | |
| Drying handling (25°C) | 12 h | |
| Final drying (25° C) | 7 days | |
| Manimum drying refinish (25°C) | 12 h | |
| Maximum drying refinish (25°C) | 24 h | |
| Maximum temperature dry resist | 120.0°C | |
| NORMATIZATION | No Normatized | |
| UN CODE | UN 1263 Paints 3 III | |
| PACKAGING | Metallic Gallon | |
| PACKAGE CONTENT | 3,6 L | |
| Application methods | Squeegee or steel toothed straighteners | |
| 205214209 | ||
| Surface preparation | The surface must be dry, with no contaminants | |
| Application surface | W-POXI HBA 30 must be applied over specific primer to compose an adequate coating system. It is recommended its application over W-POXI CVS 30, W-POXI HSS 30 and W-POXI PRP 30. | |
| Use recommendations | High build epoxy topcoat for floor coating. |