WG20 - Flachgetriebemotoren

Die Flachgetriebe eignen sich aufgrund ihres konstruktiven Designs besonders für Anwendungen in der Fördertechnik. Alle 11 Baugrößen können entweder mit Hohlwelle, Abtriebswelle, Anbauflansch und Schrumpfscheibe ausgeführt werden. Der Übersetzungsbereich der Getriebegrößen F04 bis F07 ist durch eine dritte, ab F08 um eine vierte und beim F15 durch eine fünfte Zahnradstufe erweiterbar.

 

Typische Anwendungsgebiete

Maschinen für Abfallbeseitigung und Recycling, Rollgänge und Laminiermaschinen, Maschinen für holzverarbeitende Betriebe, Rührwerke, Mischmaschinen, Stapelmaschinen, Separatoren, Schneckenförderer, Fahrantriebe für Kräne, Schweißmaschinen und Oberflächenbelüfter

Marktkonforme Anschlussmaße

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Anschlussmaße am Markt ermöglicht das Design die einfache Integration von WG20-Getriebemotoren in nahezu alle bestehenden Anlagen.

Technische Daten

    F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12 F15
Nenndrehmoment [Nm] 130 220 400 600 820 1500 3000 4500 8000 13000 18000
Stufenzahl   2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4  2 / 3 / 4 / 5
Übersetzungsbereich   3,93 - 97,85 3,85 - 70,17 4,26 - 422,98 4,98 - 487,67 4,41 - 412,64 4,29 - 385,37 4,09 - 3836,13 4,16 - 3086,96 4,38 - 2276,77 4,64 - 2307,03 5,84  - 24805,81
Drehzahlbereich bei 1400 U/min 50 Hz [U/min] 14 - 356 20 - 364 3 - 328 3 - 281 3 - 317 4 - 327 0,4 - 343 0,5 - 337 0,6 - 320 0,6 - 302 0,1 - 240
Leistungsbereich 50 Hz [kW] 0,12 - 1,5 0,12 - 3,0 0,12 - 3,0 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 15 0,12 - 22 0,12 - 30 0,12 - 75 0,12 - 90 0,12 - 110
Abtriebswelle / Hohlwelle [mm] 25 x 50 / 25 25 x 50 / 30 30 x 60 / 35 35 x 70 / 40 40 x 80 / 40 50 x 100 / 50 60 x 120 / 60 70 x 140 / 70 90 x 170 / 90 110 x 210 / 100 120 x 210 / 120
Abtriebsflansch IEC [mm] 160 160 200 250 250 300 350 450 450 550 660
 Gehäusematerial   Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss Grauguss