2. Frequenzumrichter und Softstarter
  3. Soft-Starters
  4. Stand-alone
  5. Soft-Starter - SSW07 Series
  6. null SSW070024T5SZ
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
null SSW070024T5SZ

Artikel: 10194171
  • Übersicht
  • Produktdetails
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
  • Dokumente erstellen
Dokumente erstellen
  1. null SSW070024T5SZ
null SSW070024T5SZ

Nur repräsentatives Bild

Soft-Starters are static starters that accelerate, decelerate and protect three-phase induction motors. The control of the voltage applied to the motor by means of adjustments to the firing angle of thyristors allows the soft-starter to start and stop an electric motor smoothly.

The SSW07, with DSP (Digital Signal Processor) control was designed for high performance on motor starts and stops with an excellent cost-benefit ratio. Easy to set up, it simplifies start-up activities and daily operation.

The SSW07 is compact optimizing space in electric panels. It already incorporates electric motor protection. It adapts to customer needs through its easy-to-install optional accessories.

The SSW07 adapts to customer needs through its easy-to-install optional accessories. Thus, a keypad, a communication interface or a motor PTC input can be added to the product.

Note: SSW07 Soft-Starter Series were designed for exclusively industrial or professional use.

Produkteigenschaften
Rated current 24 A
Power supply 220-575 V
Enclosure IP20
Frame 1

 Lade…

Konfigurieren
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgien
  • Telefon: +32 67 888420
  • E-Mail:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex