Versatilidade

O SRW01 pode ser interligado em redes de comunicação DeviceNet, Profibus-DP, Modbus-RTU ou Ethernet (Modbus-TCP, Profinet-I/O ou Ethernet-IP). Além disso, caso seja necessário, pode-se facilmente modificar o protocolo da rede sem a necessidade de trocar o produto, através do exclusivo e inovador sistema de gaveta para a troca do módulo de comunicação (exceto para os modelos Ethernet). O reconhecimento do protocolo do módulo de comunicação é automático e não necessita de nenhuma configuração adicional.

Flexibilidade

Com design modular, de fácil montagem e integração, e que permite a expansão de suas funcionalidades, o SRW01 pode ser programado conforme suas necessidades no modo transparente, tornando-o apto para as mais diversas aplicações. Dispõe ainda de modos de operação pré-programados, que executam diversos tipos de partidas ou monitorações. As funções das entradas e saídas digitais da Unidade de Controle (UC) são configuradas automaticamente, conforme a seleção do modo de operação, definindo de forma rápida e simples as ligações entre o comando e o SRW01 na montagem de uma partida de motor. É capaz de manter a imagem térmica do motor, memória térmica, mesmo sem energia elétrica.

Principais Características

  • Tamanho reduzido, estrutura compacta
  • Faixa de tensão de alimentação da Unidade de Controle (UC): 110-240 V CA / V CC ou 24 V CA / V CC
  • Unidade de Controle (UC): 4 entradas e 4 saídas digitais (6 entradas e 4 saídas digitais para versão Ethernet)
  • Fixação por trilho DIN ou parafusos
  • Facilidade de troca do módulo de comunicação através do exclusivo sistema de gaveta (não aplicável para os modelos Ethernet)
  • Programação via software gratuito WLP ou interface de operação (IHM) (opcional)

Unidade de Controle (UC)

A Unidade de Controle (UC) possui LEDs para monitoração do acionamento de cada entrada e saída digital, indicando seu estado. Dispõe também de LEDs que indicam o status da rede, condição de funcionamento e status de falha ou alarme. Pode-se ainda configurar, programar e monitorar o SRW01 de três maneiras distintas:

  • Via Fieldbus (DeviceNet, Profibus-DP, Modbus-RTU, Ethernet Modbus-TCP, Ethernet Profinet-I/O ou Ethernet-IP)
  • Via interface de operação - IHM (SRW01-HMI ou SRW01-HMI)
  • Via USB com software gratuito WLP

Unidade de Expansão Digital (EDU)

A utilização de uma Unidade de Expansão Digital (EDU) oferece ao relé inteligente SRW01 a disponibilidade de 6 entradas e 4 saídas digitais adicionais às já existentes na Unidade de Controle (UC), que podem ser utilizadas para as mais variadas finalidades como monitoração de dispositivos de comando, sinalização de status ou alarmes, entre outros.

Unidade de Medição de Corrente (UMC) ou Corrente e Tensão (UMCT)

A Unidade de Medição de Corrente (UMC) mede a corrente das 3 fases do motor. Utilizando-se uma unidade de Medição de Corrente e Tensão (UMCT), além de medir as correntes de motor (como na UMC), também é possível monitorar tensões de até 690 V, sequência de fase, fator de potência e todas as potências do motor e fazer a gestão do consumo de energia elétrica (kW/h). Os dados são transmitidos digitalmente para a Unidade de Controle (UC).

Software de Programação Gratuito WLP (WEG Ladder Programmer)

O software de programação WLP é gratuito e permite a programação, backup e monitoramento on-line de todos os seus parâmetros. A comunicação com o computador é feita através de uma porta USB. Possui interface de operação (IHM) opcional, para facilitar sua configuração e operação, com função que permite ao usuário fazer o download e upload de até 3 parametrizações e/ou programas em ladder diferentes.

Benefícios

  • Rapidez e precisão no diagnóstico de falhas ou alarmes
  • Redução do tempo de máquina parada
  • Registro e estatísticas de falhas
  • Maior confiabilidade na proteção dos motores
  • Monitoração, supervisão e controle via interface de operação (IHM)
  • Segurança na operação, supervisão e manutenção
  • Rearme a distância via rede Fieldbus
  • Redução do hardware de comando dos motores
  • Redução na fiação do comando
  • Modularidade garante facilidade em futuras ampliações

Aplicações

Sua alta confiabilidade e precisão o tornam apto para enfrentar as mais rigorosas aplicações industriais. As opções de monitoramento on-line, diagnósticos de falhas e estatística de falhas tornam a manutenção preventiva mais eficaz, reduzindo assim o número de paradas. Sua aplicação é ampla em plantas de processo contínuo nos seguintes segmentos de mercado:

  • Químico & Petroquímico
  • Papel & Celulose
  • Mineração & Cimento
  • Alimentação & Bebidas
  • Siderurgia & Metalurgia
  • Plástico & Borracha
  • Automobilístico
  • Cerâmico
  • Têxtil
  • Refrigeração