header.link.backto Mein Konto
Ausgewählte Produkte wurden dem Vergleich hinzugefügt
Siehe Artikel auf der Vergleichsseite
Epoxy polyamine high build Primer/ Top coat bicomponent, designed with anticorrosive pigments for steel surfaces. Product developed for application on surfaces prepared by abrasive blasting and hydroblasting. Tolerant to wet surfaces.
| PAINT PRODUCTS LINE_ | Epoxy |
|---|---|
| PAINT FUNCTION_ | Double Function |
| RESIN SYSTEM_ | Epoxy Modified Amine |
| SOLIDS VOLUME | 85 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Code | Beschreibung | PAINT COLOR_ | PAINT COMMERCIAL COLOR_ | Color scale | PAINT FINISH | Shine | VERPACKUNG | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13203667 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13203764 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Green | Safety Green | MUNSELL 10GY 6/6 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203792 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | White | White | WI MUNSELL N9,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203818 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13203993 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Black | Black | MUNSELL N1 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204096 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 10YR 8/14 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204163 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | Grey | Light Grey | MUNSELL N6,5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13204351 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Yellow | Yellow | MUNSELL 5Y 8/12 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13204662 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Blue | Blue | RAL 5018 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205054 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | Blue | Blue | RAL 5010 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13205238 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | Grey | Costado Grey | 19640 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13205285 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 3,6 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metallic Gallon | 3,6 L | |
| 13205362 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | Red | Oxyde Red | 00000 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13205388 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | Grey | Grey | MUNSELL N5 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L | |
| 13205505 | LP BICOMPONENT SET WEGPOXI WET SURFACE 8 | 20 L | Beige | Beige | RAL 1014 | Smooth | Bright | Metal Bucket | 20 L |
Die dargestellten Farb- und Glanztöne sind nur als Anhaltspunkt zu verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass sie mit der Originalbeschichtung übereinstimmen.