Alto grau de proteção e confiabilidade

Os módulos WEG atendem aos mais altos padrões de qualidade, sendo testados e certificados nas normas IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701 e IEC 62804 e também recebendo o selo CE da comunidade europeia, que atestam qualidade, segurança e confiabilidade.

Registro no INMETRO seguindo a Portaria 140, número 002576/2023

Destaques

  • Potências de 550W e 555W.
  • Certificação INMETRO portaria 140/2022.
  • Selo PROCEL de eficiência.
  • ISO 9001 e ISO 14001.

Aplicações

  • Sistemas residenciais
  • Sistemas comerciais
  • Sistemas de bombeamento solar
  • Usinas de solo
  • Usinas tracker

 

Características

  • Sistemas de 1500Vcc
  • Tecnologia MULTIBUSBAR
  • Eficiência de 21,3%
  • Suporta 5400Pa de carga no frontal e 2400Pa de carga no posterior
  • Alta resistência ao efeito PID, conforme IEC 62804
  • Temperatura de operação de -40° a 85°C
  • Proteção anti-incêndio UL790 classe C
  • Dimensões de 2278x1134x30mm
  • Moldura de alumínio anodizado