header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El W21Xd es un motor a prueba de explosión proyectado especialmente para operar en ambientes con presencia de atmósferas explosivas. Tiene construcción robusta, sistema de retención de llamas con intersticios entre piezas cuidadosamente proyectados, mecanizado de precisión en la caja de conexión y tornillos con alta resistencia mecánica. Satisface las necesidades de áreas clasificadas como Zona 1 y Zona 2.
Los motores W21Xd cumplen el nivel de rendimiento, especificado por la norma IEC 60034-30-1, y el alcance de la Regulación Europea (cuando son operados con convertidor de frecuencia).
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 380-415/660//440-460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 22 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |