header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 315L 315L 315L | |
| Potência | 350 HP (260 kW) 350 HP (260 kW) 350 HP (260 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1489 rpm 1491 rpm 1792 rpm | |
| Escorregamento | 0.73 % 0.60 % 0.44 % | |
| Tensão nominal | 380 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 472 A 442 A 394 A | |
| Corrente de partida | 3776 A 3978 A 3546 A | |
| Ip/In | 8.0 9.0 9.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 140 A 165 A 145 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 1230 ft.lb 1230 ft.lb 1030 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 270 % 330 % 350 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal WSeal | |
| Conjugado máximo | 260 % 320 % 320 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 28s (frio) 16s (quente) 28s (frio) 16s (quente) 48s (frio) 27s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 199 sq.ft.lb 199 sq.ft.lb 199 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N | |
| Classe de isolamento | F F F | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B35L(E) B35L(E) B35L(E) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) 77.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 3367 lb 3367 lb 3367 lb | |
| Flange | FF FF FF | |
| Rendimento (100% carga) | 96.2 96.2 96.2 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.87 0.85 0.86 | |
| Tipo de mancal | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |