header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 447/9TC 447/9TC 447/9TC 447/9TC | |
| Potência | 350 HP (260 kW) 300 HP (220 kW) 300 HP (220 kW) 300 HP (220 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1787 rpm 1486 rpm 1488 rpm 1489 rpm | |
| Escorregamento | 0.72 % 0.93 % 0.80 % 0.73 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 817/409 A 420 A 408 A 398 A | |
| Corrente de partida | 7929/3964 A 3692 A 3961 A 3897 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 9.7x(Cód. L) 8.8x(Cód. K) 9.7x(Cód. L) 9.8x(Cód. L) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 330/165 A 170 A 180 A 190 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 1030 ft.lb 1060 ft.lb 1060 ft.lb 1060 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 340 % 300 % 330 % 360 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Conjugado máximo | 340 % 300 % 330 % 360 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 21s (frio) 12s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 19s (frio) 11s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 118 sq.ft.lb 118 sq.ft.lb 118 sq.ft.lb 118 sq.ft.lb | |
| Categoria | A A A A | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 75.0 dB(A) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 2675 lb 2675 lb 2675 lb 2675 lb | |
| Flange | C C C C | |
| Rendimento (100% carga) | 96.2 96.0 96.0 96.2 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.83 0.83 0.81 0.80 | |
| Tipo de mancal | 6322 C3 6322 C3 6322 C3 6322 C3 | |
| Mancal LNA | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 |