2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 4 produtos em 3 categorias


  • Motores Elétricos2
  • Inversores de Frequência1
  • Modulos de comunicação1
× Remover General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies da comparação General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Número do Catálogo: 00518OS1CCDOL184T
Produto: 11206171
USD721.00/un.
× Remover Bomba Monobloco NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 2P 184JM 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação

Bomba Monobloco NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 2P 184JM 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Produto: 11064347
Material de la carcasa Hierro fundido  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura Munsell N 1 - mate 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Sin  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Pintura tropicalizada Sin  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcasa 184T  184JM  184JM  184JM  184JM  184JM  184JM  184JM 
Potencia 5 HP (3.7 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  5.5 HP (4 kW)  5.5 HP (4 kW)  5.5 HP (4 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW) 
Sombrero Sin  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frecuencia 60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1750 rpm  3480 rpm  2890 rpm  2900 rpm  2910 rpm  2835 rpm  2855 rpm  2870 rpm 
Resbalamiento 2.78 %  3.33 %  3.67 %  3.33 %  3.00 %  5.50 %  4.83 %  4.33 % 
Tensión nominal 208-230 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 23.0-20.7 A  17.9/8.97 A  7.93 A  7.80 A  7.70 A  11.1 A  10.6 A  10.3 A 
Corriente de arranque 152-137 A  126/62.8 A  56.3 A  60.1 A  65.5 A  57.7 A  61.5 A  63.9 A 
Protector fenólico de sobrecarga Maual  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.6x(Cód. H)  7.0x(Cód. H)  7.1x(Cód. H)  7.7x(Cód. J)  8.5x(Cód. K)  5.2x(Cód. F)  5.8x(Cód. G)  6.2x(Cód. G) 
Corriente en vacío 4.31-5.00 A  5.40/2.70 A  2.40 A  2.80 A  3.20 A  2.40 A  2.80 A  3.20 A 
Material del ventilador Plastico  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador 
Torque nominal 15.0 ft.lb  11.3 ft.lb  10.0 ft.lb  9.96 ft.lb  9.93 ft.lb  13.9 ft.lb  13.8 ft.lb  13.7 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 254 %  210 %  210 %  250 %  260 %  150 %  180 %  190 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Torque máximo 220 %  280 %  310 %  330 %  360 %  220 %  240 %  260 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente)  21s (frio) 12s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  18s (frio) 10s (quente) 
Momento de inercia (J) 0.4983 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb  0.1635 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP22  IP21  IP21  IP21  IP21  IP21  IP21  IP21 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Masa aproximada³ 97.0 lb  73.8 lb  73.8 lb  73.8 lb  73.8 lb  73.8 lb  73.8 lb  73.8 lb 
Brida Sin  C  C  C  C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 82.5  88.5  88.1  88.1  88.1  84.7  85.5  85.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.94  0.87  0.87  0.84  0.82  0.89  0.88  0.87 
Tipo de cojinete 6206 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
Cojinete LNA 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Vedação da bomba - Selo Mecânico  Selo Mecânico  Selo Mecânico  Selo Mecânico  Selo Mecânico  Selo Mecânico  Selo Mecânico 
Quantidade de Cabos de Ligação - 9  9  9  9  9  9  9 
Categoria - B  B  B  B  B  B  B 
Nível de ruído² - 65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A) 
× Remover CONVERTIDOR CFW900A06P0T2DB20Y2B Mec. A 6A Trifásico 200-240 V Con freno IP20 STO/SS1 HMI con bluetooth da comparação CONVERTIDOR CFW900A06P0T2DB20Y2B Mec. A 6A Trifásico 200-240 V Con freno IP20 STO/SS1 HMI con bluetooth

CONVERTIDOR CFW900A06P0T2DB20Y2B Mec. A 6A Trifásico 200-240 V Con freno IP20 STO/SS1 HMI con bluetooth

Produto: 14326199
Tensión nominal de entrada 200 hasta 240 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (HD) 5
Filtro RFI Con filtro (categoria C3)
Grado de protección IP20
Frenado reostático Sí
Métodos de Control - Motor de inducción Escalar, VVW, Vector con y sin encoder
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 96%
Indutor do Link Sí
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Puerta USB Si, disponible en la HMI
Tarjeta e memoria MicroSD (tarjeta no incluida)
E/S estándar 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO.
Parada de Seguridad Seguridad funcional
Display LCD Gráfico
× Remover Unidad remota RUW100.02 da comparação Unidad remota RUW100.02

Unidad remota RUW100.02

Produto: 14809975
Tipo de modulo Remoto
Modelo RUW100.02
Modo conectividad No aplicable
Tensión de alimentación 24 Vcc
Versión del software 2.10 (estandar RUW100)
Cantidad de entradas 14.0
Tipo de las entradas Digital
Cantidad de salidas 10.0
Tipo de las salidas Digital
Interfaz 1 CAN
Estándar 1 Sin
Protocolo 1 CANOPEN
Rango de frecuencia 1 Sin
Interfaz 2 RS485
Estándar 2 Sin
Protocolo 2 MODBUS RTU / Protocolo WEG
Rango de frecuencia 2 Sin
Certificación Sin
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México