Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Tintas e Vernizes
  3. Tinta Liquida
  4. Industrial / Anticorrosivo
  5. Açúcar e Álcool
  6. W-POXI ERP 322
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

TL EP ERP 322 CINZ | 20 L

Produto: 11755317
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  1. TL EP ERP 322 CINZ | 20 L
TL EP ERP 322 CINZ | 20 L

Imagem meramente ilustrativa

Primer epóxi poliamida bicomponente, de alto teor de sólidos e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco, com secagem rápida e boa aplicabilidade.

Resumo das características técnicas
Catalisador Principal CATALISADOR EP ERP 32
COR TINTA Cinza
COR COMERCIAL TINTA Cinza
Escala de cor 0
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Semi-Brilho
EMBALAGEM Balde Metálico
LINHA PRODUTOS TINTAS Epóxi
FUNCAO TINTA Primer
SISTEMA RESINA Epóxi Modificado Amida
SOLIDOS VOLUME 80 ± 2% (ISO 3233 - 1998)

 Carregando...

Configurar
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.