2. Motores Elétricos
  3. Motores de Indução - NEMA
  4. Aplicações Severas
  5. Torres de Resfriamento
  6. TEFC W22 Cooling Tower Dupla Velocidade
  7. W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 3.75/15 HP 12/6P 284/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 3.75/15 HP 12/6P 284/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 13041715
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 3.75/15 HP 12/6P 284/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés
W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 3.75/15 HP 12/6P 284/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Imagem meramente ilustrativa

Motores TEFC construídos de acordo com a norma NEMA e projetados para operar em 100% de umidade nos ambientes mais corrosivos. Toda linha é certificada para uso de inversor de frequência e pode operar tanto na posição horizontal quanto vertical. Como todo motor WEG, o W22 Cooling Tower foi testado de acordo com a IEEE 112, método B, e possui valores de eficiência certificados pela UL (CSA C390). 

Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 460 V
Número de polos 12/6
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 600/1200 rpm
Potência 3.75/15 HP
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva F-2
Caixa de ligação¹ Posição direita
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...

Configurar
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México