2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Tru-Metric IE3 350 HP 4P 315L 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E) de la comparación W22 Tru-Metric IE3 350 HP 4P 315L 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

W22 Tru-Metric IE3 350 HP 4P 315L 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B35L(E)

Producto: 13035147

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin 
Carcasa 315L  315L  315L 
Potencia 350 HP (260 kW)  350 HP (260 kW)  350 HP (260 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1489 rpm  1491 rpm  1792 rpm 
Resbalamiento 0.73 %  0.60 %  0.44 % 
Tensión nominal 380 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 472 A  442 A  394 A 
Corriente de arranque 3776 A  3978 A  3546 A 
Ip/In 8.0  9.0  9.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6 
Corriente en vacío 140 A  165 A  145 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 1230 ft.lb  1230 ft.lb  1030 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 270 %  330 %  350 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal  WSeal 
Torque máximo 260 %  320 %  320 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente)  48s (frío) 27s (caliente) 
Momento de inercia (J) 199 sq.ft.lb  199 sq.ft.lb  199 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F 
Ciclo de servicio S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B35L(E)  B35L(E)  B35L(E) 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  77.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 3367 lb  3367 lb  3367 lb 
Brida FF  FF  FF 
Rendimiento (100% carga) 96.2  96.2  96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.85  0.86 
Tipo de cojinete 6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México