2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 350 HP 4P 447/9TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 350 HP 4P 447/9TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 NEMA Premium Efficiency 350 HP 4P 447/9TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13025421

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 447/9TC  447/9TC  447/9TC  447/9TC 
Potencia 350 HP (260 kW)  300 HP (220 kW)  300 HP (220 kW)  300 HP (220 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1787 rpm  1486 rpm  1488 rpm  1489 rpm 
Resbalamiento 0.72 %  0.93 %  0.80 %  0.73 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 817/409 A  420 A  408 A  398 A 
Corriente de arranque 7929/3964 A  3692 A  3961 A  3897 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 9.7x(Cód. L)  8.8x(Cód. K)  9.7x(Cód. L)  9.8x(Cód. L) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 330/165 A  170 A  180 A  190 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 1030 ft.lb  1060 ft.lb  1060 ft.lb  1060 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 340 %  300 %  330 %  360 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Torque máximo 340 %  300 %  330 %  360 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  21s (frío) 12s (caliente)  19s (frío) 11s (caliente) 
Momento de inercia (J) 118 sq.ft.lb  118 sq.ft.lb  118 sq.ft.lb  118 sq.ft.lb 
Categoria A  A  A  A 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 75.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 2675 lb  2675 lb  2675 lb  2675 lb 
Brida C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 96.2  96.0  96.0  96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.83  0.83  0.81  0.80 
Tipo de cojinete 6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3 
Cojinete LNA 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net