header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 184JM 184JM 184JM 184JM 184JM 184JM 184JM | |
| Potencia | 7.5 HP (5.5 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3480 rpm 2890 rpm 2900 rpm 2910 rpm 2835 rpm 2855 rpm 2870 rpm | |
| Resbalamiento | 3.33 % 3.67 % 3.33 % 3.00 % 5.50 % 4.83 % 4.33 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 17.9/8.97 A 7.93 A 7.80 A 7.70 A 11.1 A 10.6 A 10.3 A | |
| Corriente de arranque | 126/62.8 A 56.3 A 60.1 A 65.5 A 57.7 A 61.5 A 63.9 A | |
| Vedación de la bomba | Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico Sello mecanico | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 7.0x(Cód. H) 7.1x(Cód. H) 7.7x(Cód. J) 8.5x(Cód. K) 5.2x(Cód. F) 5.8x(Cód. G) 6.2x(Cód. G) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 9 9 9 | |
| Corriente en vacío | 5.40/2.70 A 2.40 A 2.80 A 3.20 A 2.40 A 2.80 A 3.20 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 11.3 ft.lb 10.0 ft.lb 9.96 ft.lb 9.93 ft.lb 13.9 ft.lb 13.8 ft.lb 13.7 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 210 % 210 % 250 % 260 % 150 % 180 % 190 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 280 % 310 % 330 % 360 % 220 % 240 % 260 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb | |
| Brida | C C C C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 88.5 88.1 88.1 88.1 84.7 85.5 85.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.87 0.87 0.84 0.82 0.89 0.88 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |