Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Generación de energía
    • Energía eólica
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Contáctenos
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Motores Eléctricos
  3. Motor de Induccíon - IEC
  4. Uso General ODP/TEFC
  5. Carcasa de Hierro Gris
  6. TEFC W22
  7. W22 IE3 60 HP 4P 225S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34R(E)
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}
OS ID:

W22 IE3 60 HP 4P 225S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B34R(E)

Producto: 13049599
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Véase También
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
  • Productos Relacionados
  • Generar Documentos
Generar Documentos
Resumen de las características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frecuencia 50 Hz
Tensión 380/660 V
Numero de polos 4
Grado de protección IPW55
Rotación sincrona 1500 rpm
Potencia 60 HP
Fijación Con pies
Brida C
Forma constructiva B34R(E)
Caja de conexión¹ Posición derezha
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...

Configurar
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.