header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Aplicaciones de uso general requieren todo en un mismo convertidor de frecuencia. La serie CFW700 abarca un rango de potencia desde 1,1 a 132 kW (1,5 a 175 HP).
Con la necesidad de atender rangos de potencia más grandes de aplicaciones en general, WEG desarrolló un convertidor robusto y de alto desempeño que posee como estándar algunos accesorios indispensables en las aplicaciones.
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Basica |
| Corriente nominal (ND) | 24 |
| Corriente nominal (HD) | 20 |
| Filtro RFI | Sin filtro |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Parada de Seguridad | No |
| Alimentación de la electrónica | Interna |