2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover ODP High Efficiency 15 HP 2P 213/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação ODP High Efficiency 15 HP 2P 213/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

ODP High Efficiency 15 HP 2P 213/5T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Produto: 12114003

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Sem  Sem  Sem  Sem 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 213/5T  213/5T  213/5T  213/5T 
Potência 15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 3500 rpm  2870 rpm  2885 rpm  2895 rpm 
Escorregamento 2.78 %  4.33 %  3.83 %  3.50 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 35.0/17.5 A  22.0 A  20.9 A  20.3 A 
Corrente de partida 217/109 A  117 A  127 A  136 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.2x(Cód. G)  5.3x(Cód. F)  6.1x(Cód. G)  6.7x(Cód. H) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9 
Corrente a vazio 11.4/5.70 A  5.90 A  6.60 A  6.90 A 
Material do ventilador Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador 
Conjugado nominal 3.11 kgfm  3.79 kgfm  3.77 kgfm  3.76 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 200 %  150 %  170 %  190 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Conjugado máximo 290 %  200 %  220 %  240 % 
Vedação do mancal dianteiro Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Tempo de rotor bloqueado 21s (frio) 12s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  14s (frio) 8s (quente)  10s (frio) 6s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0243 kgm²  0.0243 kgm²  0.0243 kgm²  0.0243 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.00  1.00  1.15 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP21  IP21  IP21  IP21 
Refrigeração IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 69.0 dB(A)  69.0 dB(A)  69.0 dB(A)  69.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 56.0 kg  56.0 kg  56.0 kg  56.0 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 89.5  85.5  86.5  86.5 
Fator de potência (100% carga) 0.88  0.89  0.88  0.87 
Tipo de mancal 6208 ZZ   6208 ZZ   6208 ZZ   6208 ZZ  
Mancal LNA 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
WEG S.A.
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
  • Critical Power