Las unidades de engranaje cónico helicoidal son ideales, por su forma constructiva, para una multitud de aplicaciones industriales. Al diseño básico de dos etapas se amplía con una tercera etapa de reducción, para tamaños a partir de los 1770 lb-in, una cuarta para mayores de 26600 lb-in y finalmente una quinta etapa de reducción para el tamaño de 159000 lb-in. Los reductores K pueden ser suministrados con un eje hueco con chavetero, eje de salida macho cilíndrico, eje hueco con disco de contracción, brazo de reacción o brida de salida.
Mesas de rodillos y laminadoras, agitadores, cabrestantes, elevadores, paletización, alimentadores, transportadores de cargas pesadas para productos voluminosos, trituradoras, cintas transportadoras, sistemas de manejo de equipaje, maquinaria escénica, transportadores aéreos, plantas mezcladoras, etc.
Habiendo tenido en consideración la aplicación geométrica de las dimensiones más estandarizadas en el mercado, el diseño de la familia WG20 permite una fácil integración en cualquier maquina o cinemática existente, sin costes operacionales.
| K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 | K08 | K09 | K10 | K12 | K15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par nominal | [Nm] | 110 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
| Numero de etapas | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 / 5 | |
| Rango de relaciones | 3,82 - 68,88 | 4,17 - 217,88 | 4,87 - 277,79 | 4,27 - 245,70 | 4,94 - 198,00 | 7,91 - 256,14 | 7,45 - 2205,52 | 6,94 - 1810,95 | 6,64 - 1301,54 | 6,60 - 1579,81 | 8,61 - 14005,40 | |
| Rango de velocidades de 1400 rpm / 50 Hz | [rpm] | 20 - 367 | 6 - 336 | 5 - 287 | 6 - 328 | 7 - 283 | 6 - 177 | 0,6 - 188 | 0,8 - 202 | 1,1 - 211 | 0,9 - 212 | 0,1 - 163 |
| Rango de potencias 50 Hz | [kW] | 0,12 - 1,5 | 0,12 - 3 | 0,12 - 4 | 0,12 - 9,2 | 0,12 - 9,2 | 0,12 - 15 | 0,12 - 22 | 0,12 - 30 | 0,12 - 55 | 0,12 - 75 | 0,12 - 110 |
| Eje de salida / Eje hueco | [mm] | 20x40 25x50/25 | 25x50/30 | 30x60/35 | 35x70/40 | 40x80/40 | 50x100/50 | 60x120/60 | 70x140/70 | 90x170/90 | 110x210/100 | 120x210/120 |
| Brida de salida IEC | [mm] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 660 |
| Material de la caja | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido | Hierro Fundido |