2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Número do Catálogo: 30018ET3H449T-W22
Produto: 11165332
USD31,384.00/un.
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

W22 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

Produto: 13015198
Material da carcaça Ferro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Graxeira Dianteira e traseira  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca da caixa principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de borracha  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura Tropicalizada Sem  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcaça 447/9T  444/5TC  444/5TC  444/5TC  444/5TC  444/5TC  444/5TC  444/5TC 
Potência 300 HP (220 kW)  100 HP (75 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW) 
Chapéu Sem  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frequência 60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1780 rpm  1188 rpm  990 rpm  991 rpm  992 rpm  983 rpm  985 rpm  987 rpm 
Escorregamento 1.11 %  1.00 %  1.00 %  0.90 %  0.80 %  1.70 %  1.50 %  1.30 % 
Tensão nominal 575 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 264 A  242/121 A  110 A  106 A  105 A  147 A  139 A  135 A 
Corrente de partida 1716 A  1498/749 A  745 A  798 A  840 A  733 A  763 A  812 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 6.5x(Cód. G)  6.2x(Cód. G)  6.8x(Cód. H)  7.5x(Cód. J)  8.0x(Cód. K)  5.0x(Cód. E)  5.5x(Cód. F)  6.0x(Cód. G) 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  12  12  12  12  12  12  12 
Corrente a vazio 84.0 A  98.0/49.0 A  48.5 A  52.5 A  55.5 A  49.0 A  52.5 A  55.5 A 
Material do ventilador Plástico   Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Conjugado nominal 885 ft.lb  61.1 kgfm  55.0 kgfm  54.9 kgfm  54.9 kgfm  73.8 kgfm  73.7 kgfm  73.5 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 250 %  210 %  229 %  250 %  270 %  170 %  190 %  200 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Conjugado máximo 250 %  240 %  260 %  300 %  320 %  200 %  200 %  229 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 28s (frio) 16s (quente)  36s (frío) 20s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente) 
Momento de inércia (J) 89.6 sq.ft.lb  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm²  3.68 kgm² 
Categoria B  B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 75.0 dB(A)  69.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A)  65.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 2856 lb  874 kg  874 kg  874 kg  874 kg  874 kg  874 kg  874 kg 
Flange Sem  C  C  C  C  C  C  C 
Rendimento (100% carga) 96.2  95.0  94.2  94.5  94.6  93.6  94.0  94.0 
Fator de potência (100% carga) 0.87  0.82  0.81  0.79  0.77  0.83  0.83  0.82 
Tipo de mancal 6322 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Mancal LNA 6319 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Cingapura
  • Telefone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • E-mail: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net