header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 1 categoria
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés de la comparación
W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pésNúmero del Catálogo: 30018ET3H449T-W22Producto: 11165332
USD31,384.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Método de impregnação | Gotejamento | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante |
| Graxeira | Dianteira e traseira | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Dreno | Automático de borracha | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Duplo | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Pintura Tropicalizada | Sem | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Carcaça | 447/9T | 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC |
| Potência | 300 HP (220 kW) | 100 HP (75 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) |
| Chapéu | Sem | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Frequência | 60 Hz | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotação nominal | 1780 rpm | 1188 rpm 990 rpm 991 rpm 992 rpm 983 rpm 985 rpm 987 rpm |
| Escorregamento | 1.11 % | 1.00 % 1.00 % 0.90 % 0.80 % 1.70 % 1.50 % 1.30 % |
| Tensão nominal | 575 V | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V |
| Corrente nominal | 264 A | 242/121 A 110 A 106 A 105 A 147 A 139 A 135 A |
| Corrente de partida | 1716 A | 1498/749 A 745 A 798 A 840 A 733 A 763 A 812 A |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 6.5x(Cód. G) | 6.2x(Cód. G) 6.8x(Cód. H) 7.5x(Cód. J) 8.0x(Cód. K) 5.0x(Cód. E) 5.5x(Cód. F) 6.0x(Cód. G) |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 | 12 12 12 12 12 12 12 |
| Corrente a vazio | 84.0 A | 98.0/49.0 A 48.5 A 52.5 A 55.5 A 49.0 A 52.5 A 55.5 A |
| Material do ventilador | Plástico | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico |
| Conjugado nominal | 885 ft.lb | 61.1 kgfm 55.0 kgfm 54.9 kgfm 54.9 kgfm 73.8 kgfm 73.7 kgfm 73.5 kgfm |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Conjugado de partida | 250 % | 210 % 229 % 250 % 270 % 170 % 190 % 200 % |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal | WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal |
| Conjugado máximo | 250 % | 240 % 260 % 300 % 320 % 200 % 200 % 229 % |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal | WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal |
| Tempo de rotor bloqueado | 28s (frio) 16s (quente) | 36s (frío) 20s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) |
| Momento de inércia (J) | 89.6 sq.ft.lb | 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² 3.68 kgm² |
| Categoria | B | B B B B B B B |
| Classe de isolamento | F | F F F F F F F |
| Fator de serviço | 1.15 | 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| Regime de serviço | Cont.(S1) | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida direta | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitude | 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | F-1 | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nível de ruído² | 75.0 dB(A) | 69.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 2856 lb | 874 kg 874 kg 874 kg 874 kg 874 kg 874 kg 874 kg |
| Flange | Sem | C C C C C C C |
| Rendimento (100% carga) | 96.2 | 95.0 94.2 94.5 94.6 93.6 94.0 94.0 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.87 | 0.82 0.81 0.79 0.77 0.83 0.83 0.82 |
| Tipo de mancal | 6322 C3 | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 |
| Mancal LNA | 6319 C3 | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |