header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Tipo | Monitoramento | |
| Função | Falta de fase com neutro | |
| Contatos de saída | 1 NA/NF | |
| Temporização | Não aplicável | |
| Complemento função | Não aplicável | |
| Tensão comando | Não aplicável | |
| Tensão terminais A1-A2 | Não aplicável | |
| Tensão terminais A2-A3 | Não aplicável | |
| Tensão terminais A2-B1 | Não aplicável | |
| Tensão CA contato saída | 250 V | |
| Tensão CC contato saída | 30 V | |
| Corrente CC contato saída | 5 A | |
| Certificação | RCM |