header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | Sólo fondo Sólo fondo Sólo fondo |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin |
| Carcasa | 56 56 56 |
| Potencia | 0.5 HP (0.37 kW) 0.5 HP (0.37 kW) 0.5 HP (0.37 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 1755 rpm 1440 rpm 1450 rpm |
| Resbalamiento | 2.50 % 4.00 % 3.33 % |
| Tensión nominal | 208-230/460 V 190-220/380 V 415 V |
| Corriente nominal | 2.16-1.95/0.977 A 1.99-1.72/0.997 A 1.06 A |
| Corriente de arranque | 13.0-11.7/5.86 A 9.77-8.44/4.89 A 5.41 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 6.0x(Cód. L) 4.9x(Cód. H) 5.1x(Cód. J) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 |
| Corriente en vacío | 1.38-1.60/0.800 A 1.48-1.27/0.738 A 0.968 A |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador |
| Torque nominal | 1.50 ft.lb 1.82 ft.lb 1.81 ft.lb |
| Torque de arranque | 220 % 180 % 200 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Torque máximo | 290 % 220 % 270 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 41s (frío) 23s (caliente) 48s (frío) 27s (caliente) 37s (frío) 21s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0453 sq.ft.lb 0.0453 sq.ft.lb 0.0453 sq.ft.lb |
| Clase de aislamiento | F F F |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 |
| Factor de servicio | 1.25 (1.00 @ 208V) 1.25 (1.00 @ 208V) 1.25 (1.00 @ 208V) |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 52.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 17.2 lb 17.2 lb 17.2 lb |
| Brida | Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 72.0 73.2 71.2 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.66 0.77 0.68 |
| Tipo de cojinete | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |
| Cojinete LNA | 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |