header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Motor TEFC com pés maciços e inteiriços adequados para as mais diversas aplicações industriais.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 230/400 V |
| Número de polos | 6 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1000 rpm |
| Potência | 0.25 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | FF |
| Forma construtiva | B35T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |
This product line was developed exclusively for the Eastern European market, but we have several industrial engine lines to meet your needs.
Keep browsing the site and learn more!