header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los motores W22Xe "Ex eb" de seguridad aumentada están certificados para instalación en áreas clasificadas como Zona 1 y, opcionalmente, "Ex tb", Zona 21. Los motores W22Xe "Ex eb" están diseñados para prevenir la ocurrencia en funcionamiento (incluyendo condiciones de arranque y rotor bloqueado) de arcos, chispas y sobrecalentamiento excesivo de todas las superficies internas y externas de la máquina que podrían alcanzar la temperatura de autoignición de la atmósfera explosiva.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 230/400//460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Fijación | Sin pies |
| Brida | FF |
| Forma constructiva | B5T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |