• Italiano
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
    • Italiano
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Prueba de Explosión IE1 0.75 kW 6P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W21 Prueba de Explosión IE1 0.75 kW 6P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W21 Prueba de Explosión IE1 0.75 kW 6P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 10015776

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal M25x1,5  M25x1,5  M25x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5010 222P  RAL 5010 222P  RAL 5010 222P 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin 
Carcasa 90L  90L  90L 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C 
Potencia 0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 910 rpm  930 rpm  1125 rpm 
Resbalamiento 9.00 %  7.00 %  6.25 % 
Tensión nominal 220/380 V  240/415 V  460 V 
Corriente nominal 3.49/2.02 A  3.41/1.97 A  1.83 A 
Corriente de arranque 16.7/9.70 A  16.4/9.46 A  9.34 A 
Ip/In 4.8  4.8  5.1 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6 
Corriente en vacío 2.09/1.21 A  2.57/1.49 A  1.27 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 0.803 kgfm  0.785 kgfm  0.649 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 190 %  229 %  240 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 190 %  229 %  240 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor  Retentor  Retentor 
Tiempo de rotor bloqueado 28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0049 kgm²  0.0049 kgm²  0.0049 kgm² 
Categoria N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F 
Ciclo de servicio S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 45.0 dB(A)  45.0 dB(A)  50.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 32.5 kg  32.5 kg  32.5 kg 
Brida Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 71.0  70.0  73.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.79  0.73  0.72 
Tipo de cojinete 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Cojinete LNA 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Italia
  • Correo electrónico: info-it@weg.net
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
Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member