header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Motor TEFC con patas macizas de apoyos y perfectamente adecuados para las más diversas aplicaciones industriales.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 230/400 V |
| Numero de polos | 6 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1000 rpm |
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | FF |
| Forma constructiva | B35T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
This product line was developed exclusively for the Eastern European market, but we have several industrial engine lines to meet your needs.
Keep browsing the site and learn more!